Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt die TECHSPEC® MercuryTL™ telezentrischen Objektive mit Flüssiglinse vor. Diese vielseitig einsetzbaren Objektive mit integrierter Linse kombinieren die Bildverarbeitungseigenschaften eines telezentrischen Objektivs mit der Flexibilität einer Flüssiglinse. Die einzigartigen Objektive eignen sich ideal für Prüfungen, Messungen sowie Anwendungen bei denen die Positionierung von Objekten geprüft wird und hierbei eine schnelle Veränderung der Tiefenschärfe erforderlich ist.
Schnelle Einstellung des Arbeitsabstands ohne Veränderung der Telezentrie
TECHSPEC® MercuryTL™ telezentrische Objektive mit Flüssiglinse nutzen die einmaligen Eigenschaften telezentrischer Objektive, wie beseitigte Parallaxen- oder Perspektivfehler und kombinieren diese mit einer Flüssiglinse, deren Brennweite elektronisch steuerbar ist. Eine Krümmungsänderung der Flüssiglinse dient zur Fokussierung des telezentrischen Objektivs. Das integrierte Design ermöglicht eine schnelle Einstellung des Arbeitsabstands ohne Veränderung der Telezentrie, Verzeichnung und Änderung der Abbildungsleistung im gesamten Arbeitsabstandsbereich. Die integrierte Flüssiglinse mit schnellem Autofokus eignet sich ideal für die Bildverarbeitung und bietet eine schnellere Fokussierung auf Objekte als bei herkömmlichen telezentrischen Objektiven.
Vier primäre Vergrößerungsvarianten von 0,15X bis 0,75X
TECHSPEC® telezentrische Objektive mit Flüssiglinse sind in vier Modellen mit Vergrößerungen PMAG von 0,15X, 0,25X, 0,37X und 0,75X erhältlich. Die RoHS konformen C-Mount Objektive sind für eine maximale Sensorgröße von ½” geeignet und bieten eine Apertur von f/10. Separat erhältliche Steuermodule für elektrisch fokussierbare Optotune-Linsen sowie Hirose Kabel dienen zur Kontrolle des elektrischen Stroms zur Flüssiglinse. TECHSPEC® MercuryTL™ telezentrische Objektive mit Flüssiglinse sowie das entsprechende Zubehör sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an sales@edmundoptics.de anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseitewww.edmundoptics.de.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.