Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

TECHSPEC® hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter – Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung

EO’s highest level of precision yet on a filter

2/28/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, präsentiert seine neuen hochqualitativen dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter. Bei diesen vielseitigen Filtern wurde besonderer Wert auf die Oberflächengenauigkeit, die transmittierte Wellenfront und die Oberflächenqualität gelegt, um somit Filter mit höchster Präzision anzubieten. Hochqualitative dichroitische TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder für Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung.

Verbesserte Fluoreszenz-Bildgebung

Hochqualitative dichroitische TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind in 26 Versionen mit Grenzwellenlängen von 409 nm bis 850 nm und mit 12,5 x 17,6 mm und 25,2 x 35,6 mm Größe erhältlich. Die RoHS konformen Filter bieten eine transmittierte Wellenfront von λ/10 RMS, eine Oberflächenqualität von 40 - 20, eine Oberflächengenauigkeit (P-V) von λ/2 und einen Einfallswinkel von 45°. Die Filter werden aus einem UV Quarzglassubstrat hergestellt. Sie bieten eine durchschnittliche Reflexion von mehr als 98% und eine Transmission von mehr als 90%, sodass hervorragende Höchsttransmission und exzellente Blockung von unerwünschtem Licht geboten werden. Die hochqualitativen dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind perfekt auf die gängigen Fluorophore abgestimmt und verbessern so die Fluoreszenz-Bildgebung in einer Vielzahl von Fluoreszenz-Anwendungen.

Rechteckige Form passend zu gängigen Fluoreszenzmikroskopen

Die rechteckigen Filter, die standardmäßig in zwei Größen angeboten werden, sind perfekt auf die meisten Fluoreszenzmikroskopen von Olympus, Nikon und Zeiss abgestimmt. Hochqualitative dichroitische TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Fluoreszenzbandpassfiltern. Werden beide Filtertypen in einer "Pinkel"-Konfiguration eingesetzt, eignen sie sich ideal für die Erzeugung von leuchtenden, mehrfarbigen Bildern mit hohem Kontrast. Hochqualitative dichroitische TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar, für einen schnellen Einsatz bei hervorragender Qualität.

Informationen zu EO:

Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.