Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt neue TECHSPEC® hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 - 5 nm vor. Diese vielseitig einsetzbaren Filter bieten die benötigte hohe Transmission und tiefe Blockung, um schmale Spektralbereiche für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen isolieren zu können.
Zentralwellenlängen verfügbar von 343 nm bis 1064 nm
hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 - 5 nm weisen eine schmale Halbwertsbreite (FWHM) von 5 nm auf, weshalb sie sich ideal zur Aufreinigung von Laserlinien eignen. Sie sorgen für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als es bei Filtern mit weiterer Bandbreite möglich ist. Zudem können die Bandpassfilter ebenfalls in Geräten für Elementar- und Laserlinientrennung, für chemische Prüfsysteme oder Fluoreszenz-Anwendungen eingesetzt werden. Diese präzisen Bandpassfilter bieten eine Oberflächenqualität von 80-50 und Zentralwellenlängen von 343 nm bis 1064 nm und finden somit Anwendung in 2. und 3. Harmonischen Nd:YLF Lasern, Diodenlasern sowie HeNe Lasern. TECHSPEC® hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 - 5 nm weisen einen Blockungsbereich von 200 - 1200 nm und eine minimale Transmission >85% auf. Hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 sind mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser erhältlich.
Steile Transmissions- und Blockungskanten
TECHSPEC® hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 - 5 nm sind mit einer langlebigen harten Beschichtung versehen, um die Abnutzung der Filter zu minimieren und gleichzeitig die Transmission zu erhöhen. Diese Filter bieten steile Blockungs- und Transmissionskanten, um die höchste Leistung bei den anspruchsvollsten Anwendungen mit verschiedenen verfügbaren UV-, VIS- und NIR-Laserlinien zu erzielen. TECHSPEC® hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 - 5 nm sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.