Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt neue Beschichtungsmöglichkeiten für TECHSPEC® Quarzglas-Keilprismen vor. Diese vielseitig einsetzbaren Prismen eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Strahllenkung bei denen Nd:YAG-Laser verwendet werden.
Neue Laserlinienbeschichtungen weisen eine Reflektion <0,25% bei den Designwellenlängen auf
TECHSPEC® Quarzglas-Keilprismen wurden speziell für hohe Transmission bei der ersten bis vierten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern entwickelt. Die neuen Laserlinienbeschichtungen weisen eine Reflektion <0,25% an den Designwellenlängen auf und bieten garantierte laserinduzierte Zerstörschwellen von 3 J/cm2 bei 266 nm, 7,5 J/cm2 bei 355 nm, 10 J/cm2 bei 532 nm sowie 15 J/cm2 bei 1064 nm bei einer Pulsdauer von 20 ns und einer Pulswiederholrate von 20 Hz.
Hohe Systemleistung mit Oberflächenebenheit von λ/10
Die präzisen TECHSPEC® Quarzglas-Keilprismen werden nach streng kontrollierten Spezifikationen gefertigt und weisen eine Oberflächenebenheit von λ/10, eine Oberflächenqualität von 20-10 und eine Keiltoleranz von ±15 Bogensekunden auf, um eine hervorragende Systemleistung zu gewährleisten. Mit Hilfe einer senkrecht zur optischen Achse stehenden sowie einer schrägen Oberfläche lenken die TECHSPEC® Quarzglas-Keilprismen den Laserstrahl ab. Durch die Kombination von zwei Nd:YAG Prismen mit gleicher Keilablenkung lässt sich ein Risley-Prisma realisieren, das eine individuelle Strahllenkung bis zum 2-fachen der Keilablenkung ermöglicht. Diese beschichteten Laserlinienprismen sind mit 12,5 mm und 25,0 mm Durchmesser erhältlich und weisen nominelle Abweichungen von 0,5° bis 5,0%° sowie eine Durchmesser-Toleranz von +0,0/-0,1 mm auf. TECHSPEC® Quarzglas-Keilprismen sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an sales@edmundoptics.de anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.