Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, präsentiert TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung und einstellbarer Divergenz (DA = divergence adjustable). Diese kompakten Strahlaufweiter sind für anspruchsvolle Laseranwendungen vorgesehen, beispielsweise zur Lasermaterialbearbeitung sowie für den Einsatz in Medizin und Forschung und haben sowohl beim Einzelkauf als auch in der Serienfertigung ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Strahldivergenz einstellbar zur Kompensation der Eingangsstrahldivergenz
TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung sind für herkömmliche Nd:YAG-Laser mit Wellenlängen von 1.064 nm, 532 nm, 355 nm und 266 nm optimiert und zeichnen sich durch eine sehr gute transmittierte Wellenfront aus. Präzisionsoptiken im Galilei-Design erreichen einen transmittierten Wellenfrontfehler von λ/10. Diese Strahlaufweiter können justiert werden, um die Eingangsstrahldivergenz zu kompensieren und um die Austrittsdivergenz präzise zu erhöhen oder zu verkleinern.
Quarzglassubstrate besitzen exzellente optische und thermische Eigenschaften
Diese Produktfamilie der Strahlaufweiter wird aus Quarzglassubstraten hergestellt, die eine exzellente optische Leistung und thermische Stabilität bieten. TECHSPEC® ® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung besitzen eine Eingangsapertur von 10 mm und eine Ausgangsapertur von 23 mm bei den 2X- und 3X-Vergrößerungsmodellen, wohingegen die 10X-Modelle eine Eingangsapertur von 7,5 mm und eine Ausgangsapertur von 26 mm aufweisen. Diese Optiken bieten Laser-V-Beschichtungen für Nd:YAG-Oberwellen bis 266 nm. TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung sind in elf Modellen mit 2X-, 3X- und 10X-Vergrößerung erhältlich und haben für eine einfache Montage ein M30 x 1 Gewinde. Für die Umrüstung auf C-Mount, M24 x 0,5, M22 x 0,75 oder SM01 Gewinde stehen fünf unterschiedliche Gewindeadapater zur Verfügung. Die RoHS-konformen TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, als Standard oder kundenspezifisch, in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen.