Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Neue TECHSPEC® Strahlaufweiter mit einer stufenlosen Vergrößerung von 2-8X, geeignet für 355 nm

TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung jetzt auch erhältlich für 355 nm mit einem Vergrößerungsbereich von 2X-8X

6/28/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, präsentiert eine Erweiterung seiner Produktlinie an TECHSPEC® Strahlaufweitern mit variabler Vergrößerung. Diese vielseitigen Strahlaufweiter bieten eine stufenlose Vergrößerung für Hochleistungs-Laseranwendungen, bei denen eine variable Vergrößerung erforderlich sein könnte, z.B. in der Prototypenfertigung oder im F&E-Bereich.

Neue 355 nm Option mit 2X-8X Vergrößerungsbereich

TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind ab sofort für Designwellenlängen  von

355 nm mit einem Vergrößerungsbereich von 2X-8X erhältlich und besonders für die UV-Laserbearbeitung geeignet. Dieses neue Modell ist ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.

Beugungsbegrenzte Qualität

Die UV Strahlaufweiter bieten beugungsbegrenzte Qualität mit einer garantierten Wellenfrontverzerrung kleiner λ/4. Eine hohe Laserzerstörschwelle und AR-Beschichtungen gewährleisten maximale Transmission und minimale Geisterbilder.

Stufenlose Vergrößerung von 1-3X und 2-8X verfügbar

TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind mit zwei unterschiedlichen Vergrößerungsbereichen – von 1-3X oder 2-8X – erhältlich, für die gängigen Nd:YAG Designwellenlängen 355 nm, 532 nm, 1064 nm oder breitbandig für sichtbare Wellenlängen. Kundenspezifische Wünsche nach fester Vergrößerung und Wellenlängen werden ebenfalls entgegengenommen.

Auf unserer Website unter vari-beam finden Sie alle Details zu unseren  TECHSPEC® Strahlaufweitern mit variabler Vergrößerung.

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.