Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Edmund Optics® TECHSPEC® Filter verbessern die Systemleistung

New Shortpass, Longpass, and Imaging Filters feature high transmission and deep blocking

8/11/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, präsentiert drei neue TECHSPEC® hart beschichtete Filter: Hochpräzise Kurzpassfilter OD 4, Hochpräzise Langpassfilter OD 4 und Bildverarbeitungsfilter. Diese neuen Produktlinien ergänzen die bestehenden hart beschichteten OD 4 Bandpassfilter mit  10 nm Bandbreite (213 Versionen), 25 nm Bandbreite (108 Versionen) und 50 nm Bandbreite (147 Versionen). Alle diese Filter werden mit einem plasma-ionengestützten Beschichtungsverfahren “hart beschichtet”, was die Filter hochpräzise und außerordentlich langlebig macht. Sie bieten eine hohe Transmission für die gewünschten Wellenlängen und eine starke Blockung unerwünschter Wellenlängen, zeichnen sich durch maximale Blockung innerhalb weniger Nanometer der Grenzwellenlänge aus und können somit enge Spektralregionen bei einer Vielzahl von Anwendungen isolieren.

TECHSPEC® hochpräzise Kurzpass- und Langpassfilter OD 4 bieten einen Flankenfaktor von < 1%

TECHSPEC® hochpräzise Kurzpass- und Langpassfilter OD 4 bieten einen Flankenfaktor von < 1% mit einer Blockung von OD ≥ 4.0 und ≥ 91% Transmission im Durchlassbereich. Die Kurzpassfilter sind in 103 verschiedenen Versionen verfügbar, mit Wellenlängen von 400 nm bis 1.300 nm und in Durchmessern von 12,5 mm, 25 mm und 50 mm. Die Kits mit VIS Kurzpassfiltern beinhalten 7 Filter zwischen 400 und 700 nm und sind ideal für die Integration in unsere Filterräder. Die Langpassfilter werden in 99 Versionen angeboten, ebenfalls mit Wellenlängen von 400 nm bis 1.300 nm und in Durchmessern von 12,5 mm, 25 mm und 50 mm und sind ab September in neuen 325 nm, 350 nm, und 375 nm Versionen erhältlich. Kurzpass- und Langpassfilter können kombiniert werden, um kundenspezifische, präzise Bandpassfilter zu erzeugen, die z.B. Streulicht eliminieren.

TECHSPEC® Bildverarbeitungsfilter - Perfekt für die Bildverarbeitung in der Industrie

TECHSPEC® Bildverarbeitungsfilter werden für anspruchsvollste Anwendungen in der Bildverarbeitung und die Bilderkennung in der Industrie entwickelt und gefertigt. Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs, erlauben die Bildverarbeitungsfilter extrem große Einfallswinkel und lassen spezifische Wellenlängen im UV-Bereich, im Bereich des sichtbaren Lichts und des Infrarotlichts durch oder blocken diese. Durch extrem hohe Transmission und flache Transmissionsprofile wird eine gleichmäßige Ausleuchtung erreicht. Darüber hinaus lassen sich mit diesen Filtern Bildkontraste verbessern und Spektralregionen und Farben isolieren. Die TECHSPEC® Bildverarbeitungsfilter sind in 90 Versionen mit mehreren Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich. Alle TECHSPEC® Bildverarbeitungs-, Kurzpass- und Langpassfilter sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.