Edmund Optics
®, ein führender Hersteller und Anbieter von optischen Komponenten, erweitert sein umfangreiches Produktportfolio um Testphantome für optische Kohärenztomographie (OCT) und diffus reflektierende Testphantome. ForscherInnen und IngenieurInnen erhalten so standardisierte, sofort einsetzbare Hilfsmittel für die Kalibrierung und Optimierung von Bildgebungssystemen in der Entwicklung und für klinische Anwendungen.
Die neuen
Testphantome für optische Kohärenztomographie (OCT) sind genau kontrollierte Proben zum Testen und Kalibrieren von OCT-Systemen mit gut charakterisierten optischen Eigenschaften wie Brechungsindex, Streukoeffizient und Absorptionskoeffizient, die genaue und zuverlässige Messungen garantieren. Die Phantome, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind (z. B. die Versionen mehrlagig, Punktspreizfunktion, Pyramide, Mehrzweck), gewährleisten eine präzise Prüfung der Systemparameter Tiefenauflösung, Bildkontrast und Empfindlichkeit und sorgen für Konsistenz bei Messungen im Klinik- und Forschungsbereich.
Darüber hinaus simulieren die neu hinzugefügten
diffus reflektierenden Testphantome die optischen Eigenschaften von biologischem Gewebe für die Kalibrierung, Charakterisierung und Analyse in biophotonischen Anwendungen. Die Phantome sind ab sofort in den Größen 25 x 25 mm und 50 x 50 mm für Muskel-, Gehirn- und Fettgewebe erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen wie Spatial Frequency Domain Imaging, diffuse Reflexionsspektroskopie und diffuse Raman-Spektroskopie.
Die Aufnahme von biologischen Gewebephantomen in das Produktsortiment ist ein bedeutender Schritt für Edmund Optics und erweitert das Portfolio über die traditionellen optischen Komponenten hinaus. Edmund Optics bietet somit standardisierte, lagerhaltige Werkzeuge für ForscherInnen und IngenieurInnen im Bereich der Biophotonik und demonstriert gleichzeitig das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, effektive Lösungen für den gesamten Arbeitszyklus der Kunden anzubieten - von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Details zu diesen und weiteren neuen Produkten von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf
www.edmundoptics.de. Über Edmund Optics: Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. Edmund Optics verfügt über einen sehr großen Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Mit mehr als einem Dutzend Standorten auf der ganzen Welt beschäftigt Edmund Optics knapp über 1.100 Mitarbeiter und expandiert weiter. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0) 6131 57000 oder via E-Mail an
[email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite
www.edmundoptics.de.