Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie von Edmund Optics® werden beim Innovators Award mit Silber ausgezeichnet

5/7/2024, Mainz, Germany   —
Edmund Optics®, ein globaler Hersteller und Anbieter von optischen Komponenten, gibt stolz die Silber-Auszeichnung seiner Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie beim Vision Systems Design (VSD) Innovators Award 2024 bekannt. Die Objektive sind kompakt, leicht und hochauflösend und für den Einsatz in autonomen Fahrzeugen und Drohnen optimiert.

Die Objektive der UAV-Serie haben ein athermisches Design für große Temperaturbereiche und sind sehr robust gegen Stöße und Vibrationen. Dies macht sie ideal für die Kartierung und Überwachung per Drohne, die Bildgebung aus der Luft und für Photogrammetrieanwendungen.

Je höher die Auflösung, desto größer, schwerer und komplexer sind typischerweise die Objektive. Die Objektive der UAV-Serie hingegen haben eine sehr kompakte Größe und erreichen trotzdem 24,4 Megapixel Auflösung bei Sensoren mit 2,74 µm Pixelgröße. Sie sind für neue, hochauflösende Bildsensoren wie die 4. Generation des Sony Pregius 1,2” IMX530 und IMX540 entwickelt worden.
Feststellbare Fokus- und Blendenringe verhindern ein unbeabsichtigtes Verstellen während des Einsatzes. Die Objektive wurden für lange Arbeitsabstände optimiert, da beim Einsatz mit mobilen Robotern hauptsächlich weite Entfernungen und nicht die kurzen Abstände in den sonst üblichen industriellen Bereichen eine Rolle spielen. In Roboterumgebungen sind die Lichtbedingungen meist viel weniger kontrollierbar als zum Beispiel in der Fertigung, sodass bei der Entwicklung speziell darauf geachtet wurde Streulicht im Objektiv zu reduzieren.

Andere Objektive, die die Auflösung von 24,4 Megapixeln der UAV-Serie von Edmund Optics erreichen, sind in der Regel viel größer und schwerer und schlecht für einen mobilen Einsatz geeignet. Für die UAV-Serie werden schlanke Mechaniken und enge Toleranzen verwendet, die durch fortschrittlichste Assemblierungstechniken erreicht werden und die zu der geringen Größe und hohen Auflösung führen.
Die Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie sind mit den Brennweiten 16 mm, 25 mm und 35 mm verfügbar. Sie sind lagernd für einen schnellen Versand.

Weitere Details finden Sie hier.

Über Edmund Optics:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Anbieter von Optiken und liefert seit 1942 Lösungen für verschiedenste Branchen und Bereiche von den Biowissenschaften über die Industrieinspektion bis zur Materialbearbeitung. Die Firma gliedert ihr Angebot in zwei Bereich, um Kunden einen optimalen Service bieten zu können: Über den Onlineshop werden Optik- und Photonikprodukte von vielen beliebten Marken und aus der eigenen Fertigung angeboten; die Fertigung von Edmund Optics ermöglicht kundenspezifische Entwicklungen und Serienfertigungen von hochqualitativen Optiken sowie Komponenten und Systemen für die Bildverarbeitung. Unser Designteam sowie die Forschung und Entwicklung arbeiten eng zusammen und entwickeln mithilfe der firmeninternen Anwendungserfahrung kreative Lösungen für die optischen Herausforderungen der Kunden. Edmund Optics beschäftigt derzeit über 1.250 Mitarbeiter an 18 Standorten weltweit und expandiert weiter. Über die Webseite www.edmundoptics.de erhalten Kunden jederzeit weitere Informationen, können mit IngenieurInnen von Edmund Optics sprechen oder Produkte bestellen.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.