Minimale Streuung durch extrem geringe Oberflächenrauheit
RMS-Oberflächenrauheit <1 Å
Standardgrößen und -formen von 12,7 bis 50,8 mm
Kundenspezifische Größen und Formen auf Anfrage
Messtechnik nach dem neuesten Stand der Technik
Streuung im Parts-per-Million-Bereich
Edmund Optics® ist branchenführend bei der Herstellung superpolierter Optiken mit extrem geringer Oberflächenrauheit. Superpolierte Optiken minimieren die Streuung und sind ideal für Laseroptik-Anwendungen, bei denen eine hohe Transmission wichtig ist. Diese Technologie ergänzt die Beschichtungen mit geringem Verlust von Edmund Optics, die über Ionenstrahlsputtern (IBS) erzeugt werden, da die Leistung der Beschichtung oft durch die Rauheit des Glassubstrates limitiert wird. Unsere Experten für Beschichtung und Fertigung können kundenspezifische Lösungen für Ihr System entwickeln und Sie während des gesamten Produktentwicklungsprozesses begleiten und unterstützen. Unsere Messtechnik nach dem neuesten Stand der Technik stellt sicher, dass die superpolierten Oberflächen exakt Ihren Anforderungen entsprechen. Was können wir für Sie fertigen?
Fertigungsmöglichkeiten Superpolitur* | ||
---|---|---|
RMS-Oberflächenrauheit** | <1 Å | |
Oberflächengenauigkeit | <0,1 λ | |
Parallelität (Durchmesser <12,7 mm) | <1 arcsec | |
Parallelität (Durchmesser ≥12,7 mm) | <30 arcsec | |
Oberflächenqualität | 10-5 (über freie Apertur) | |
Durchmesser | 6 – 50,8 mm | |
Materialien | Quarzglas |
Um mehr über die Herstellung und Messung von superpolierten Optiken mit Subangström-Oberflächenrauheit zu erfahren, sehen Sie unser On-Demand-Webinar an.
Jetzt ansehenErfahren Sie mehr über den Herstellungsprozess unserer superpolierten Oberflächen in unseren SPIE Konferenzveröffentlichungen.
Erfahren Sie mehr über die Messtechnik für unsere superpolierten Oberflächen in unseren SPIE Konferenzveröffentlichungen.
Superpolierte Standardprodukte sind lagerhaltig und bereit für den Versand. Kontaktieren Sie uns, um über maßgefertigte kundenspezifische Lösungen für Ihre Anwendung zu sprechen.
Nutzen Sie unser Angebotsanfrageformular, um eine Zeichnung für ein Angebot hochzuladen
oder füllen Sie das untenstehende Formular für allgemeine Anfragen aus, um mit uns in Kontakt zu treten.
Vielen Dank, dass Sie sich über unsere Fertigungsmöglichkeiten informieren möchten. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
* Für Anfragen, die Informationen zu einem Projekt oder Produkt beinhalten, das: den EAR (Export Administration Regulations) unterliegt, Informationen enthält, für die eine Ausfuhrlizenz oder -genehmigung erforderlich ist, einen doppelten Verwendungszweck hat (ein Produkt, das sowohl zivil als auch militärisch oder für Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden kann). Achtung: Die Anfragen werden zu einem Team in UK gesendet.