Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv für die Industrie
 

ROBUST

FÜR DIE INDUSTRIE

  •   Optimierte, vereinfachte Mechanik verhindert Veränderung der Fokussierung oder der Blende
  •   Keine Nachjustage nötig, ideal für Industrieanwendungen
  •   Kostengünstiger als herkömmliche Objektive mit Festbrennweite

Die robusten Objektive für die Industrie sind Objektive mit vereinfachter und schlankerer Mechanik. Sie sind kostengünstiger als die Standardproduktversion und ideale Objektive für den Einsatz in Geräten und OEM-Anwendungen, die einmal eingebaut und nicht mehr verstellt werden müssen. Robuste Objektive für die Industrie überstehen Stöße und Vibrationen ohne Beschädigung oder Fokus- und Blendenzahländerung, da keine komplexen beweglichen Komponenten vorhanden sind.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Ein Standardobjektiv mit komplexer Mechanik und verstellbarer Blende verglichen mit einem robusten Industrieobjektiv mit vereinfachter Mechanik.
Ein Standardobjektiv mit komplexer Mechanik und verstellbarer Blende verglichen mit einem robusten Industrieobjektiv mit vereinfachter Mechanik.

Ein Standardobjektiv mit komplexer Mechanik und verstellbarer Blende verglichen mit einem robusten Industrieobjektiv mit vereinfachter Mechanik.

Die verstellbaren Blenden werden durch feste Blenden ersetzt und die Fokussiermechanismen, für die normalerweise viel Platz benötigt wird, werden durch ein einziges Gewinde und einen Stahlverschlussring ersetzt. Diese Modifikationen sind auch die Grundlage für die anderen Arten von robusten Objektiven und erhöhen die Produktlebensdauer. Robuste Objektive für die Industrie sind ideal für die Fabrikautomation, wo Bildverarbeitungssysteme wiederholten Beschleunigungen und Bewegungen ausgesetzt sind.

Robuste Objektive für die Industrie von Edmund Optics®

Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie
  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für 1/1,8“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixel und 1,85 µm Pixelgröße
  • Industrielle Version unserer Objektive der UC-Serie mit schlankerer Mechanik und fester Blende
  • 4 bis 35 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie
  • C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
  • Industrielle Version unserer Objektive der C-Serie mit schlankerer Mechanik und fester Blende
  • 3,5 bis 50 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der HRi-Serie
  • C-Mount-Objektive für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 9 Megapixel und 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (Stöße bis 50 g) unserer Objektive der HR-Serie mit eingeklebten Optiken
  • 8,5 bis 12 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der HPi-Serie
  • C-Mount-Objektive für 1,1“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 20 Megapixel und 1,85 µm Pixelgröße
  • Industrielle Version unserer Objektive der HP-Serie mit schlankerer Mechanik und fester Blende
  • 16 bis 50 mm Brennweite
<

Sie benötigen eine maßgeschneiderte, robuste Lösung für eine anspruchsvolle Anwendung?

Ob Sie ein kundenspezifisches Bildverarbeitungsobjektiv nach Ihren Zeichnungen oder ein kundenspezifisches Objektivdesign für bestimmte Anforderungen benötigen - unsere Ingenieure finden die ideale Lösung für Ihre einzigartigen und herausfordernden Bildverarbeitungsanwendungen. Edmund Optics® setzt sich jederzeit und in jedem Prozessschritt für eine optimale Lösung ein, gestützt durch die umfassenden firmeninternen Fertigungsmöglichkeiten.

Mehr erfahren  

Möchten Sie mehr über robuste Objektive für die Industrie erfahren?

 

Robuste Bildverarbeitungsobjektive

Lesen
 

Robuste Bildverarbeitungsobjektive Veröffentlichung

Download

STÖSSE

stabilisiert 

WASSER

versiegelt 

TEMPERATUR

athermisch 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.