Produkt in den Warenkorb gelegt
Athermisches Objektiv
 

ROBUST

UND ATHERMISCH

      •   Hohe Auflösung über einen breiten Temperaturbereich
      •   Deckt viele Sensorformate bis 1,1“ ab
      •   Optothermische Stabilität durch passive Athermalisierung

Alle Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen aus oder ziehen sich zusammen. Bei einem Objektiv bedeutet dies, dass der Fokus mit der Temperatur schwankt. Hochqualitative Bildverarbeitungssysteme erfordern athermalisierte Bildverarbeitungsobjektive, die robust genug sind, um dieses Phänomen zu kompensieren. Die Athermalisierung kann aktiv oder passiv sein, jeder Typ hat seine eigenen Vorteile. Weitere Informationen über die passive Athermalisierung finden Sie unter Grundlagen der passiven Athermalisierung.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Die TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive sind athermalisierte Bildverarbeitungsobjektive, die das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Edmund Optics und Ruda-Cardinal sind, einem führenden Unternehmen im Bereich der Optikentwicklung, das sich auf das Design und die Entwicklung hochmoderner optischer Systeme spezialisiert hat. Mit vereinten Kräften konnte schnell und zuverlässig ein Objektiv entwickelt werden, das für ein breites Spektrum von Anwendungen konzipiert ist, wobei Kosten, Verfügbarkeit und die Möglichkeit zur Serienfertigung Hauptaspekte beim Design waren.

Wenn sich die Umgebungstemperatur von -10°C auf 50°C ändert, ändert sich auch der Punkt der besten Schärfe für das nicht athermalisierte Objektivdesign, wie in der oberen Abbildung gezeigt. Das unten abgebildete athermalisierte Objektivdesign ist vor diesen Temperaturschwankungen geschützt. Diese Animation ist nicht maßstabsgetreu.
Wenn sich die Umgebungstemperatur von -10°C auf 50°C ändert, ändert sich auch der Punkt der besten Schärfe für das nicht athermalisierte Objektivdesign, wie in der oberen Abbildung gezeigt. Das unten abgebildete athermalisierte Objektivdesign ist vor diesen Temperaturschwankungen geschützt. Diese Animation ist nicht maßstabsgetreu.

Athermische Bildverarbeitungsobjektive von Edmund Optics®

  • Hohe Auflösung über einen breiten Temperaturbereich
  • Robust gegen Stöße und Vibrationen
  • Große Sensorabdeckung bis zu 1,1“
  • Optothermische Stabilität durch passive Athermalisierung
  • Gewinner des VSD Innovators Awards 2022 in Silber und nominiert für den inspect award 2022

Sie benötigen eine kundenspezifische, robuste Lösung für eine anspruchsvolle Anwendung?

Ob Sie ein kundenspezifisches Bildverarbeitungsobjektiv nach Ihren Zeichnungen oder ein kundenspezifisches Objektivdesign für bestimmte Anforderungen benötigen - unsere Ingenieure finden die ideale Lösung für Ihre einzigartigen und herausfordernden Bildverarbeitungsanwendungen. Edmund Optics® setzt sich jederzeit und in jedem Prozessschritt für eine optimale Lösung ein, gestützt durch die umfassenden firmeninternen Fertigungsmöglichkeite.

Mehr erfahren  

Möchten Sie mehr über athermische Stabilisierung erfahren?

 

Robuste Bildverarbeitungsobjektive durch Athermalisierung

Lesen
 

Grundlagen der passiven Athermalisierung

Lesen
 

Thermische Eigenschaften von optischen Substraten

Lesen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.