Produkt in den Warenkorb gelegt

Gigabit-Ethernet-Kameras

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras Neu
  • Line Rates from 13 – 52kHz
  • 2k, 4k, or 8k Resolution Options Available
  • Simple Integration with Gigabit Ethernet Connectivity
  • Teledyne TurboDrive™ Enabled
  • Monochrome and Color Options Available
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras Neu
  • Color and Multispectral Options Available
  • Line Rates of 32 or 40kHz
  • Simple Integration with 5Gbase-T (5GigE) Ethernet Connectivity
  • 4k Resolution Option Available
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras Neu
  • Compact 46 x 46mm Form Factor
  • Line Rates from 12.5 – 50kHz
  • 2k, 4k, or 8k Resolution Options Available
  • Simple Integration with Gigabit Ethernet Connectivity
  • Teledyne TurboDrive™ Enabled
  • Monochrome and Color Options Available
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Neu
  • UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
  • Compact Housing (29 x 29mm)
  • Framerates up to 67fps
  • Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras SenSWIR™ mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • Wellenlängenbereich 400 bis 1750 nm
  • Aktiv ausgerichteter Sensor für präzise Ausrichtung der optischen Achse
  • Ideal für Elektronikinspektionen, Landwirtschaft und mehr
  • Vor dem Kauf muss eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • 2,5GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (2,5GigE)
  • Sensoren mit 5,0 bis 24,50 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 44 x 29 x 45,3 mm
  • IP67-Schutz mit optionalen Objektivtuben
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE-Kameras
  • 5 MP Auflösung und Bildraten bis 122 Bilder/Sekunde
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Komplett aus Metall: Kompakt (23 x 44 x 74 mm), leicht und robust

LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Vision Labs Helios™2 Time-of-Flight-Kameras (ToF) Neu
  • Ideal für Robotik und andere Automatisierungsanwendungen
  • 3D-Kameras, Schutzart IP67
  • Verfügbare Kits bieten 3D- und 2D-RGB-Lösungen
LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67
  • Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
  • 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
  • Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE)
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • 10GigE-Ethernet-Schnittstelle mit PoE+
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 5,0 bis 65 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 55 x 55 mm
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • Aufklappbare Platinenstapel zur kundenspezifischen Anpassung
  • Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration
  • Kompakte Größe ab 24 x 24 mm
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S GigE-Kameras mit PoE Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S GigE-Kameras mit PoE
  • PoE (Power over Ethernet)
  • Kompatibel mit GigE Vision und GenICam
  • Besonders kleines Gehäuse
  • Umfangreiche API-Bibliothek und SDK Spinnaker inbegriffen

Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
  • Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
  • Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE
  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
Allied Vision Manta PoE-Kameras Allied Vision Manta PoE-Kameras
  • Max. Sensorgröße bis 1,2”
  • Bis zu 128 MB integrierter Speicher
  • Power over Ethernet (PoE) für höhere Flexibilität
Allied Vision Manta GigE-Kameras Allied Vision Manta GigE-Kameras
Top-Seller
  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top-Seller
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
  • Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras
Top-Seller
  • Kompakt
  • Hohe Bildrate
  • AOI (partieller Scan möglich)
  • Windows SDK und Linux SDK inklusive
Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras
  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE-Kameras
Top-Seller
  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.
Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras
  • SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 USB 3.0 Kameras sind ebenfalls verfügbar
Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
  • Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
  • Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet-Schnittstelle
  • Sensoren zwischen 3,2 und 44,4 Megapixeln
  • TurboDrive™-Technologie erreicht Bildraten bis 985 MB/s
  • Kompakt (32 x 44 x 59 mm), leicht und robust
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE-Kameras mit PoE Neu
  • Bis zu 67,10 MP Auflösung und Bildraten bis 18,50 Bilder/Sekunde
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Komplett aus Metall: Kompakt (44 x 59 x 59 mm), M42-Mount, leicht und robust

EO GigE-Kameras EO GigE-Kameras
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras IDS Imaging uEye Warp10 10GigE-Kameras
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • Bis zu 12,3 MP Auflösung und Bildraten bis 98 Bilder/Sekunde
  • Kompatibel mit den Schnittstellen 1GigE, 2,5GigE und 5GigE
IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE
IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67 IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67
  • Entwickelt für raue Umgebungen
  • Robuste IP65/67-Gehäuse für Schutz vor Staub und Nässe
  • Kompatibel mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie
  • Zubehör und Beleuchtung mit Schutzgrad IP65/67 ebenfalls verfügbar
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>&reg;</sup> GigE-Kameras mit PoE Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® GigE-Kameras mit PoE
Top-Seller
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
  • Versionen mit USB3 ebenfalls verfügbar

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx<sup>®</sup> 10GigE-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE-Kameras
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE)
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 3,2 bis 31 Megapixeln
  • Unterstützt Systemintegration über 4K60, 12 Bit
  • Stativadapter inklusive bei größeren Oryx®-Modellen

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE-Kameras
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 7,0 bis 24,0 Megapixeln
  • Voll kompatibel mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK
JAI<sup>®</sup> UV-Kameras der Go-Serie JAI® UV-Kameras der Go-Serie Neu
  • >40% Quanteneffizienz bei UV-Wellenlängen 280-400 nm
  • Bis zu 8,1 MP Auflösung
  • Sony Pregius Sensor mit Xscale-Funktion
JAI<sup>®</sup> Kameras der Go-X-Serie JAI® Kameras der Go-X-Serie Neu
  • Bis zu 12,3 MP Auflösung
  • Versionen mit GigE und USB verfügbar
  • Längste Garantie der Branche (6 Jahre)

Gigabit-Ethernet-Kameras eignen sich für Anwendungen, die mehrere Kameras sowie hohe Übertragungsraten oder lange Kabel benötigen. Gigabit-Ethernet-Kameras sind Bildverarbeitungskameras für Computersysteme mit GigE-Schnittstellen. GigE-Kameras zeichnen sich durch hohe Datenübertragungsraten bis 1000 Mbps aus, dadurch eignen sie sich für viele anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen. GigE-Kameras können außerdem für viele Standorte eingesetzt werden, die von dem dedizierten Computer entfernt sind, da bei Gigabit-Ethernet-Technologie lange Kabel zulässig sind.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Gigabit-Ethernet-Kameras für viele Bildverarbeitungsanwendungen. Die Gigabit-Ethernet-Technologie begrenzt nicht die Anzahl der Schnittstellengeräte, sodass viele vernetzte Bildgebungskameras innerhalb einer Umgebung effektiv arbeiten können. Edmund Optics bietet außerdem Power-over-Ethernet-Kameras. PoE-GigE-Kameras benötigen kein zusätzliches Netzteil. Erhältlich sind außerdem nützliches Zubehör und Ersatzkabel.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.