Produkt in den Warenkorb gelegt

Vega® Strahlaufweiter

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega® Breitband-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • AR-beschichtet für breitbandige durchstimmbare Laser
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • AR-beschichtet für Laserwellenlängen: 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm und 1940 nm
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Fixed Laser Beam Expanders

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.