Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Filter & IR-Filter

Filter
Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
  • Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Gefasste IR-Filter Gefasste IR-Filter
  • UV/IR-Sperrfilter oder Filter, die nur IR transmittieren
  • Transmittieren nur sichtbares Licht oder nur IR
  • IR-Sperrfilter können ideal als Wärmeabsorptionsfilter eingesetzt werden
Gefasste UV-Filter aus Glas Gefasste UV-Filter aus Glas
  • Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
  • Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterrad mit Filtern Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel
Optische Komponenten mit Halterung Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.