USB-Kameras werden für die verschiedensten Mikroskopieanwendungen eingesetzt. USB-Kameras sind Kameras mit einer USB-Schnittstelle für den Datentransfer. Zusätzliche Netzteile sind nur erforderlich, wenn die USB-Kamera mit einer USB-Schnittstelle verbunden ist, die die Stromversorgung nicht übernehmen kann, beispielsweise bei einem Laptop. USB-Kameras sind mit den Schnittstellen USB 2.0 oder USB 3.0 erhältlich. Kameras mit der Schnittstelle USB 2.0 besitzen eine Datentransferrate von bis zu 480 Mbps; Kameras mit der Schnittstelle USB 3.0 unterstützen ebenfalls die Plug-and-Play-Funktionen der Schnittstelle 2.0, haben aber eine deutlich höhere Datentransferrate.