- C-Achsen-Saphir, um Doppelbrechung zu beseitigen
- 10-5 Oberflächenqualität und λ/10 TWFD
- Unbeschichtet oder IBS AR-Beschichtung für 1000-1100 nm
- Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung

- Versionen mit 30 Bogenminuten oder 3° Keilwinkel verfügbar
- Geringe Dispersion
- Eliminieren Etalon-Effekt und Kavität-Feedback
- Präzise flache Zinkselenidfenster sind ebenfalls verfügbar


- N-BK7-Substrate mit Keilwinkel von 30 Bogenminuten
- λ/10 Oberflächenebenheit und Oberflächenqualität 20-10
- Ideal für die Eliminierung von Etalon-Effekten
- Keilfenster aus Quarzglas und plane Fenster aus N-BK7 sind ebenfalls verfügbar


- 1 mm Dicke sorgt für reduzierte GDD
- Breitbandige IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
- Designs für Wellenlängen von 370 nm bis 2200 nm
- Beschichtungs-GDD <30 fs2
- Quarzglas-Substrate in UV- oder IR-Güte

- Hohe Transmission über UV- und FIR-Spektren sowie Mikrowellenspektren
- Hohe Wärmeleitfähigkeit für Hochleistungslaser
- Außergewöhnliche Härte für ultimative Kratzfestigkeit
- Von Coherent® gefertigt


- Geringerer Verlust von p-polarisiertem Licht
- Rundes Profil bei Ausrichtung im Brewsterwinkel (55,57°)
- Ideal für den Einsatz in Laserresonatoren


- Oberflächenqualität bis 10-5 und Oberflächenebenheit bis λ/10
- Quarzglas oder N-BK7
- Standard-Zollgrößen sorgen für gute Kompatibilität
- Beschichtete Versionen für Laserlinien verfügbar
- Laserspiegelsubstrate sind ebenfalls verfügbar


- Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
- Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
- Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung


- Superpoliert auf beiden Oberflächen mit ≤1 Å RMS Oberflächenrauheit
- Oberflächen mit geringer Streuung ideal für Laseranwendungen im UV oder mit hoher Leistung
- UV-Quarzglassubstrat mit polierten Fasen und Kanten
- Fertigung im Haus ermöglicht kundenspezifische Größen und Formen von 6 bis 76,2 mm und Oberflächenrauheiten <0,5 Å


- Keilwinkel von 30 Bogenminuten bis 10°
- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 20-10
- Verhindern Laserinstabilität bei Einsatz in Laserresonatoren
- Keilfenster aus N-BK7 und plane Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar