Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultrakurzpuls-Kompressoren

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Breitbandige variable Ultrakurzpuls-Kompressoren Breitbandige variable Ultrakurzpuls-Kompressoren
  • Negative Gruppenverzögerungsdispersion für Wellenlängenbereich von 650-1350 nm mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 95% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Zusätzliche Wellenlängenbereiche verfügbar
Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren
  • Negative Gruppenverzögerungsdispersion bis -10.000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 99,7% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Wellenlängenoptionen für UV, Ti:Saphir, Yb-dotierte Faserlaser und mittleres IR (2 µm)
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.