Multi-Element Tubus-System | Alle ansehen


- Erstellung von grundlegenden optischen Systemen
- Ideal für OEM, Experimente oder Prototypenbau
- Beinhaltet Montageoptionen für Optiken mit 12 mm, 12,5 mm und 25 mm Durchmesser
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann


- Kontinuierliches M29 x 0,75 Innengewinde für einfache Linsenpositionierung
- Vermeidung von unerwünschtem Fremd- und Streulicht im System
- Erhältlich in mehreren Längen für kompakte Systeme
- Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut wird


- Halterungen für eine Vielzahl von Durchmessern und Dicken optischer Komponenten
- Gewinde mit M29 Außendurchmesser ermöglichen eine einfache Positionierung innerhalb der Außentuben
- Ein Halte- und ein Delrin-Ring sind im Lieferumfang enthalten
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann


- Erleichtert den Aufbau von Bildgebungssystemen
- Kombination von Linsen zur Erzeugung spezifischer Vergrößerungen für einen breiten Wellenlängenbereich
- Verwendung von Multi-Element Tuben und Zubehör zur Herstellung kompletter Bildgebungssysteme
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann


- Dicke von 0,1 mm bis 60 mm
- Kombinieren Sie Teile unterschiedlicher Dicke, um einen optimalen Abstand zu erhalten
- Mattschwarzes Finish zur Reduzierung von Streulicht
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann


- Blendendurchmesser bis zu 15 mm
- Mattierte Oberfläche zur Reduzierung des internen Streulichts
- Verwendung mit TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringen und -tuben für einen optimalen optischen Abstand
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann


- Verbindungsringe ermöglichen Kompatibilität mit C-Mount und Cage-Systemen
- Retainerring-Set fixiert die Optik in extremer Umgebung
- Ein Gabelschlüssel ermöglicht eine feine Einstellung des Abstandes, während der Lichtstrahl durchgelassen wird
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
C-, S- und T-Mount-Komponenten | Alle ansehen


- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt


- Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
- Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

- Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
- Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
- Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
- Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7


- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
- Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
- Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit


- Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
- Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
- Abstandsringkits verfügbar


- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge


- Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
- C-Mount-Außen- und Innengewinde
- Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten

- Manuelle Drehung um 360°
- Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
- Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen

- Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
- Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
- M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen


- Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
- Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
- Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel


- Bildgebendes Objektivsystem für Testaufbauten
- Ideal, um die gewünschte Vergrößerung und Blende zu bestimmen
- Kompatibel zu verstellbarem Tubus für die Benutzung mit C-Mount CCD Kameras


- C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker

- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen


- Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
- Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
- Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen


- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme


- Ermöglichen die kinematische Anpassung von C-, S- und T-Mount-Komponenten.
- Horizontale Adapter erhältlich
- Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen das Verstellen über Inbusschlüssel


- Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
- Befestigungsloch M6
- Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen


- Ideale C- und T-Mount-Komponenten für System- und Prototypendesign
- Integration in Tubus- und Tischsysteme möglich
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich


- Ermöglichen die Befestigung von C-, S- und T-Mount Tubus-Systemen
- Aufbau über ¼-20 oder M6
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium


- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
- Flaches Design minimiert die Systemlänge
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium


- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
- Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
- Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar

- Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
- Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung


- Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
- Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

- Adapt Light Guides to Optical Components
- C-Mount and T-Mount Versions Available
- Articulating Arm Package Available


- Integration von Okularen in C- und T-Mount Systeme
- C- und T-Mount Außengewinde
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium


- C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Für übliche Laser- und Fotodioden


- Vereinfachte Montage und Ausrichtung
- Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
- Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
- Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount-Halterung erhältlich

- Ermöglicht Befestigung von 35 mm SLR-Objektiven an C-Mount-Kameras

- Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
- Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden

- Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
- Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
- Objektiv und Okular nicht inklusive


- Kompatibel mit Tubus-System zum Aufbau von modularen Mikroskopsystemen
- Vier Objektivpositionen
- Kompatibel mit Objektiven von Mitutoyo und Nikon
SM-Tubus-System | Alle ansehen


- Montage für Optiken mit 25/25,4 mm und 12,5/12,7 mm Durchmesser
- Ideal zum Aufbau und zur Integration optischer Systeme
- Durchgehendes SM1- oder SM05-Tubusgewinde für die Montage mehrerer Komponenten


- Hergestellt aus geschwärztem Messing
- Gewährleisten präzise Abstände zwischen optischen Komponenten in SM1- und SM05-Tuben
- Dicken von 0,25 mm bis 50 mm erhältlich


- Ideal für variable Abstände auf der optischen Achse in SM1- oder SM05-Systemen
- Antireflexbeschichtung zur Reduzierung von Streulicht
- Eingebaute Feststellschraube zur Arretierung des Fokus


- C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker

- Kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde
- Halterungen für Optiken mit 5 mm bis 19,05 mm Durchmesser
- Einfach einsetzbar für einfachen Aufbau
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.