- Entwickelt für Wellenlängen im tiefen Ultraviolett von 190 - 400 nm
- Hohe Leistung in rauen Umgebungen
- Verschiedene Beugungswinkel verfügbar, Seitenlänge 12,7 oder 25 mm

- Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
- Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
- Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
- Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm

- Geringe Polarisationsempfindlichkeit
- Ideal für In-Line-Aufbauten

- Mehrere Diffraktionswinkel erhältlich
- Substrat aus Quarzglas für UV
- Ideal für Anwendungen mit feststehendem Gitter

- Ideal zur Laserstrahlteilung
- Ausgelegt für Einfallswinkel von 0°
- Maximale Strahlteilung durch niedrige Gitterstrichzahl