- Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
- M52 x 0,75 mm Außengewinde
- Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

- Ideal für die Befestigung von Filtern an Objektiven
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Übliche Größen und Gewinde erhältlich
- TECHSPEC® Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar


- Entwickelt speziell für Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser
- Für Filter bis zur 7 mm Dicke
- Wählen Sie den passenden Filter aus unserer gesamten Filterauswahl mit 25 oder 50 mm Durchmesser
- Gefasste Kantenfilter und gefasste Neutraldichtefilter sind ebenfalls erhältlich