Produkt in den Warenkorb gelegt

Filter Thread Adapters

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filteradapterringe Filteradapterringe

 

  • Kann zur Befestigung von Filtern oder Zubehör an Objektiven verwendet werden
  • Versionen zur Adaptierung auf größere und kleinere Gewinde verfügbar
  • Verwenden Sie einen Step-Up Adapterring, wenn das Filtergewinde des Objektivs kleiner ist als der Filter den Sie anbringen möchten

 

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen Neu
  • Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
  • Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
  • Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung
Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.