Produkt in den Warenkorb gelegt

Teledyne DALSA Kameras

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE-Zeilenkameras Neu
  • Zeilenraten von 13 - 52 kHz
  • Auflösungen 2k, 4k oder 8k
  • Einfache Integration über Gigabit-Ethernet-Verbindung
  • Teledyne TurboDrive™
  • Monochrom- und Farbversionen verfügbar
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE-Zeilenkameras Neu
  • Farb- und Multispektralversionen verfügbar
  • Zeilenraten von 32 oder 40 kHz
  • Einfache Integration in Ethernet-Systeme mit 5Gbase-T (5GigE)
  • Versionen mit 4k verfügbar
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE-Zeilenkameras Neu
  • Kompakte Größe: 46 x 46 mm
  • Zeilenraten von 12,5 - 50 kHz
  • Auflösungen 2k, 4k oder 8k
  • Einfache Integration über Gigabit-Ethernet-Verbindung
  • Teledyne TurboDrive™
  • Monochrom- und Farbversionen verfügbar
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE-Kameras mit PoE Neu
  • Bis zu 67,10 MP Auflösung und Bildraten bis 18,50 Bilder/Sekunde
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Komplett aus Metall: Kompakt (44 x 59 x 59 mm), M42-Mount, leicht und robust

Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet-Schnittstelle
  • Sensoren zwischen 3,2 und 44,4 Megapixeln
  • TurboDrive™-Technologie erreicht Bildraten bis 985 MB/s
  • Kompakt (32 x 44 x 59 mm), leicht und robust
Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
  • Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
  • Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.