TECHSPEC® Mikroskopobjektive | Alle ansehen

- Optimiert für Sensoren bis zu 1,1“
- Beinhaltet Plan-APO-Objektiv 120i, C-Mount-Kameratubus und kompakte Tubuslinse
- Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen

- Bis zu 43% kleiner als vergleichbare Systeme
- Optimiert für Sensoren bis zu 1,1“
- Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen
- Bronze-Gewinner des VSD Innovators Award 2023


- Kürzestes und kompaktestes Objektiv
- Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
- Beugungsbegrenzte Auflösung


- Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
- Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
- Optimiert für große Arbeitsabstände


- Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
- Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
- Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
- TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar


- Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
- Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
- Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
- Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
- TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar


- Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
- Leichtes und kompaktes Objektiv
- Optimiert für lange Arbeitsabstände