Produkt in den Warenkorb gelegt

TECHSPEC® Mikroskopobjektive

5X 120i Compact Microscope Kit Edmund Optics® Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektivsysteme 120i Neu
  • Optimiert für Sensoren bis zu 1,1“
  • Beinhaltet Plan-APO-Objektiv 120i, C-Mount-Kameratubus und kompakte Tubuslinse
  • Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives Edmund Optics® Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive 120i
UCf-Objektive UCf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kürzestes und kompaktestes Objektiv
  • Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
  • Beugungsbegrenzte Auflösung
Cf-Objektive Cf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
  • Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
  • Optimiert für große Arbeitsabstände
Hochqualitative ReflX™ Objektive Hochqualitative ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
  • Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
  • Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
  • TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
ReflX™ Objektive ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
  • Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
  • Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
  • Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
  • TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
Cf-Objektive mit Flüssiglinse Cf-Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
  • Leichtes und kompaktes Objektiv
  • Optimiert für lange Arbeitsabstände
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.