Produkt in den Warenkorb gelegt

Punktstrahler

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

SCHOTT Beleuchtung EasyLED-Serie SCHOTT Beleuchtung EasyLED-Serie Neu
  • Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
  • Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
  • Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme
Advanced Illumination In-Line-Beleuchtung mit hoher Intensität Advanced Illumination In-Line-Beleuchtung mit hoher Intensität
Top-Seller
Advanced Illumination In-Line-Beleuchtung Advanced Illumination In-Line-Beleuchtung
  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
  • Verschiedene Versionen verfügbar
Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler
  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
  • Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
  • Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
Advanced Illumination LED-Punktlampe als Faserersatz Advanced Illumination LED-Punktlampe als Faserersatz
  • Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
  • Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • Geringer Stromverbrauch
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.