- Wellenlängen von 275 - 940 nm, breitbandig oder mit weißer LED
- Hohe Ausgangsleistungen bis 250 mW
- Integrierter Treiber und Controller für einfachen Einsatz

- Zentralwellenlängen von 375 - 1050 nm
- Integrierte Wärmesenke für Wärmeableitung
- Kontinuierlicher Betrieb, TTL-Modulation oder analoge Modulation

- Extrem hohe Helligkeit mit Ausgangsleistung bis zu 500 mW
- Lichteinkopplung in Multimodenfaser mit 50 μm bis 1 mm Kerndurchmesser
- Nutzerfreundliche GUI für Steuerung über USB oder RS-232
- Wellenlängenbereich 450 bis 700 nm

- Für die Verwendung mit Spektrometern entwickelt
- Lampen für UV- und NIR-Spektrum erhältlich
- Wolfram- oder Deuteriumlichtquellen

- Beleuchtung mit 420 - 900 nm über konvertierte LED
- Bis zu 20 mW Ausgangsleistung aus 1-mm-Multimodenfaser
- Lichteinkopplung in Multimodenfasern mit 50 μm – 1 mm Kerndurchmesser
- Ideal für Spektroskopieanwendungen

- Kompakt mit Lichtstrom bis zu 1300 Lumen (lm)
- Wellenlängenoptionen von 515 - 555 nm verfügbar
- Lange Lebensdauer von 14.000 Stunden