- ±50° Scanbereich
- Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
- Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
- Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang


- Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
- 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
- UV-Quarzglassubstrat


- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- >99% durchschnittliche Reflexion über breiten Wellenlängenbereich
- Oberflächenqualität 20-10 und 0-45° Einfallswinkel
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar


- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- Haltbares Quarzglas mit geringem thermischem Ausdehnungskoeffizienten
- Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold, Protected Silber
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit dielektrischer Beschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar

- Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch

- Ideal zur Wärmereduzierung
- Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
- Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch


- Konzipiert zur Trennung zweier dicht nebeneinander propagierender Strahlen
- Beschichtung der 45° angeschrägten Apertur bis zur scharfen Kante
- Beschichtungsoptionen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber

- Bessere NIR Reflexion als standardmäßige Infrarotspiegel
- Betriebstemperatur bis 230°C
- Neutrale Farben für 5.500 K oder 3.200 K Quellen (bis ±250 K)


- Hohe Transmission von 400 - 690 nm
- Hohe Reflexion von 750 - 1125 nm
- Minimiert den Wärmestau

- Lässt 80% der UV und sichtbaren Strahlung durch
- Reflektiert 70% der Infrarotstrahlung
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Optiken benötigen


- >95% Reflexion von 400-690 nm
- >90% Transmission von 700-1150 nm
- Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°


- Präzisionspolierte Oberfläche
- Oberflächengenauigkeit von λ/2
- Diverse Beschichtungsoptionen

- Erhältlich in einer Vielzahl von Durchmessern und Brennweiten
- Beschichtung: Enhanced Aluminium und Protected Gold
- Ideal für Bildgebungssysteme


- Beschichtet und unbeschichtet lieferbar
- Beschichtete Versionen zur Reflexion von Licht unter 90°
- Unbeschichtete Versionen zur Umlenkung von Strahlengängen


- Ideal für 360°-Anwendungen
- Öffnungswinkeltoleranz ±6 arcmin
- Beschichtung: Protected Aluminium


- Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
- Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
- Verschiedene andere rechtwinklige Prismen ebenfalls lieferbar

- Technisch verändertes, hochabsorbierendes Quarzglassubstrat
- Optische Dichte >7 im sichtbaren Spektrum
- >98% Reflexion des sichtbaren Lichts ohne Resttransmission
- Zerstörschwelle >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
- Geeignet für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel

- Millirad-Umlenkungsbereich mit µrad-Auflösung
- Metallische oder dielektrische Beschichtungen für Laser niedriger bis hoher Leistung
- Ideal für Laser-Wobbling-Anwendungen


- Teilt Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
- >99% durchschnittliche Reflexion über 400-750 nm
- Weitere rechtwinklige Prismen und 90°-Spezialspiegel sind ebenfalls verfügbar