Produkt in den Warenkorb gelegt

Speziallinsen

Speziallinsen sind optische Linsen, deren Design für einen sehr speziellen Einsatzzweck entwickelt wurde. Speziallinsen werden für diverse Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt, beispielweise im Kommunikationsbereich, in Forschung und Entwicklung, in der Industrie oder im Labor. Edmund Optics bietet weltweit den größten Lagerbestand an Optikkomponenten an, darunter auch einzigartige Speziallinsen.

Spezillinsen von Edmund Optics sind beispielsweise parabolische Lichtsammellinsen (CPCs), Mikrolinsen-Arrays oder mehrlinsige Arrays. Parabolische Lichtsammellinsen (CPCs) eignen sich ideal zum Sammeln von Licht. Mikrolinsen-Arrays werden für Lichthomogenisierungsanwendungen eingesetzt. Mehrlinsige Arrays eignen sich ideal für Beleuchtungs- oder Projektionssysteme.

Filter
Positive Meniskuslinsen Positive Meniskuslinsen Neu
  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich 350 bis 2200 nm
Gradientenindex-Stablinsen (GRIN-Linsen) Gradientenindex-Stablinsen (GRIN-Linsen)
Top-Seller
  • Ideal für die Fasereinkopplung oder die Laserdiodenstrahlformung
  • Leistung vergleichbar mit asphärischen Linsen
  • Verschiedene Größen und Designwellenlängen erhältlich
Mikrolinsenarrays Mikrolinsenarrays
  • Quadratische Mikrolinsen- oder Facettenlinsenarrays
  • Präzise Quarzglassubstrate
Zylindrische Mikrolinsenarrays Zylindrische Mikrolinsenarrays
  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm
Mehrlinsige Arrays Mehrlinsige Arrays
  • Linsen aus einem Guss
  • Einseitige Arrays erzeugen als Paar gleichmäßige Beleuchtung
  • Doppelseitige Arrays sind ideal für Erzeugung von Flat-Top-Laserprofil
Fast-Axis-Kollimatoren Fast-Axis-Kollimatoren
  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
Slow Axis Collimators Slow-Axis-Kollimatoren
Fokussierbare Kollimatoren Fokussierbare Kollimatoren
  • Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
  • Zwei Versionen verfügbar: für UV-VIS oder VIS-NIR
  • Mehrere Brennweiten und Aperturen
Stablinsen Stablinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  • Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm
Korrekturplatten für sphärische Aberration Korrekturplatten für sphärische Aberration
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzises N-BK7 Substrat
  • Optimiert für den Einsatz bei kollimiertem Strahl und kleinem Bildfeld
  • Genauigkeit der transmittierten Wellenfront λ/16
3D-gedruckte Gradientenindex-Linsen 3D-gedruckte Gradientenindex-Linsen
  • Additive Fertigung durch 3D-Druck
  • In hohem Maße anpassbare Technologie ermöglicht komplexe Linsendesigns
  • Variabler Brechungsindex durch unterschiedliche Polymermaterialien
Gepresste parabolische Lichtsammellinsen (CPC) Gepresste parabolische Lichtsammellinsen (CPC) Neu
  • Ideal für die Bündelung von Sonnenenergie
  • Ausgangsdurchmesser 2,5 und 5 mm
  • Akzeptanzwinkel 45°
Lineare Mikrolinsenarrays Lineare Mikrolinsenarrays
  • Quarzglas- und Siliziumsubstrate
  • Arrays mit 1x4 oder 1x8 Linsen
  • Ideal zur Fasereinkopplung und Kollimation
Dynamic Optics Deformable Lenses Verformbare Linsen von Dynamic Optics Neu
  • Transmittierende, adaptive Optik für Wellenfrontkorrektur
  • AR-Beschichtung für VIS mit >97% Transmission
  • Ideal für Aberrationskorrektur in der Mikroskopie
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.