Produkt in den Warenkorb gelegt

Spezialgitter

LightSmyth™ Nanostrukturiertes Silizium von Coherent<sup>®</sup> LightSmyth™ Nanostrukturiertes Silizium von Coherent® Neu
  • Gerillte Oberflächen im Nanobereich
  • Verschiedene Rillenperioden und Rillentiefen
  • Ideal für nanophotonische Forschungsanwendungen
Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Höchste Auflösung und Dispersion
  • Niedrige Rillendichte für Einsatz bei höheren Ordnungen
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

FAQ(s)

  

Was sind Beugungsgitter?

Ein Beugungsgitter teilt polychromatisches Licht (oder mehrere Wellenlängen) durch Beugung in die einzelnen Wellenlängen auf. Beugung ist ein Prozess, bei dem einfallendes Licht, das auf eine Oberfläche mit ähnlichen Abmessungen wie die Wellenlänge trifft, in bestimmten Winkeln gestreut wird. Diese Beugungswinkel sind abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Somit hat bei polychromatischem Licht jede einzelne Wellenlänge einen eigenen Beugungswinkel. Dieser Beugungswinkelunterschied verursacht die Aufteilung des Lichts in die einzelnen Wellenlängen.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.