- Hervorragende Transmission durch AR-Beschichtung
- Hohe Hitzeresistenz und geringe thermische Ausdehnung
- Auch bei großen Einfallswinkeln keine Abnahme der Polarisationseffizienz
- Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
- Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
- Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche
- Transmission von 1,2 - 7 μm
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit AR-Beschichtung für 1,65 - 5 μm
- Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
- Beugungsbegrenzte Eigenschaften
- Geringe Dichte und Streuung
- Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
- Verfügbar mit AR-Beschichtung für 1650-3000 nm oder mittleres IR (3000-5000 nm)
- Wellenlängenbereich 1,2 - 7 μm
- Geringe Dichte und Streuung
- Brennweiten zwischen 25 und 250 mm lieferbar
- Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
- Hervorragende thermische Stabilität
- Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
- Erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zu Spiegeln auf Glassubstrat
- ≥85% durchschnittliche Transmission über einen großen infraroten Wellenlängenbereich
- Blockung mit OD ≥3,0 über Sperrbereich
- Übliche Wellenlängen für ökologische und medizinische Anwendungen
- Erfüllt die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-F-48616 und MIL-C-48497C
- Hohe Transmission von 3 bis 5 µm
- Ideal für raue Umgebungen geeignet
- Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) ebenfalls erhältlich
- Ideal zur Gasanalyse
- Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
- Interferenzfilter aus einem Substrat
- Transmission von 1,2 bis 7 µm
- Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
- Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
- Transmission von 1,2 bis 7 µm
- Beugungsbegrenzte Abbildung
- Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
- Haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 - 5 μm
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen
- Brennweiten von 25,4 - 500 mm
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.