- Große Transmissions- und Blockungsbereiche
- Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
- In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche


- Präzise Grenzwellenlängen
- OD 4 Kurzpassfilter oder Langpassfilter
- Ideal als Laborausstattung
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

- ≥85% durchschnittliche Transmission über einen großen infraroten Wellenlängenbereich
- Blockung mit OD ≥3,0 über Sperrbereich
- Übliche Wellenlängen für ökologische und medizinische Anwendungen

- Genaue Grenzwellenlänge
- ≥85% Transmission und Blockung OD 2
- 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm quadratisch
- TECHSPEC® Kurzpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar


- Exakte Grenzwellenlänge
- Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
- 4 verschiedene Größen


- Geringe Dicke reduziert GDD
- Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
- Ideal für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
- Durch hausinterne Messungen kontrollierte GDD-Spezifikation


- Hohe Transmission von 400 - 690 nm
- Hohe Reflexion von 750 - 1125 nm
- Minimiert den Wärmestau

- Lässt 80% der UV und sichtbaren Strahlung durch
- Reflektiert 70% der Infrarotstrahlung
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Optiken benötigen

- Ideal zur Wärmereduzierung
- Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
- Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch

- Bessere NIR Reflexion als standardmäßige Infrarotspiegel
- Betriebstemperatur bis 230°C
- Neutrale Farben für 5.500 K oder 3.200 K Quellen (bis ±250 K)

- 710 nm Grenzwellenlänge
- Runde und rechteckige Varianten
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

- Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
- Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
- >80% durchschnittliche Transmission

- SCHOTT KG Farbglassubstrate
- Absorption infraroter Strahlung
- Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

- Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
- OD3 Blockung
- Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich


- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate

- Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
- Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
- Leicht und kratzunempfindlich
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.