Produkt in den Warenkorb gelegt

Scorpii® Strahlaufweiter

Filter
Scorpii<sup>®</sup> Nd:YAG-Strahlaufweiter Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Feste Vergrößerungen von 2X - 10X erhältlich
  • Geeignet für OEM-Integration ohne einstellbare Divergenz
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Die Sets beinhalten 5 diskrete Vergrößerungsstufen von 2X bis 10X
  • Geeignet für eine OEM-Integration, ohne einstellbare Divergenz

Fixed Laser Beam Expanders

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.