Produkt in den Warenkorb gelegt

Optiken aus Saphir

Sapphire Optical Components are used in a variety of applications requiring high durability or broad spectral ranges, including semiconductor, FTIR spectroscopy, or FLIR imaging. Sapphire, which is the second hardest crystal, features a variety of attributes that are ideal for use in harsh environments, including extreme surface hardness, high thermal conductivity, high dielectric constant, as well as a strong resistance to a variety of chemical acids or alkalis. Compared to many standard optical materials, Sapphire Optical Components offer thinner designs, along with transmission ranges from 0.15 – 5.5μm for optimum performance in the ultraviolet to the MWIR.

Edmund Optics offers a variety of Sapphire Optical Components for a range of applications, including ball lenses, spherical lenses, or windows. Sapphire Ball Lenses feature high refractive indices, ideal for minimizing the distance between fiber output and lens. Sapphire Half Ball Lenses are available to simplify mounting or system integration. Ruby-doped Sapphire Ball Lenses are also available to ease handling.

Filter
Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Neu
  • Ideal zur Gasanalyse
  • Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat
Langlebige Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung Langlebige Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung
  • Erreichen die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
  • Beschichtungen für geringe Reflexion zwischen 400 - 1100 nm oder 2000 - 5000 nm
  • Dünne Optiken, die ideal für raue Umgebungen geeignet sind
  • Unbeschichtete Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar
Saphir- / Rubin-Kugellinsen und Halbkugellinsen Saphir- / Rubin-Kugellinsen und Halbkugellinsen
Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen
Saphirfenster Saphirfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
  • Transmittieren Wellenlängenbereiche vom UV bis zum mittleren IR
  • Dünner und stabiler als Standardglasfenster
  • Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 350 - 5000 nm
Saphirfenster mit Durchbohrung Saphirfenster mit Durchbohrung
  • Saphirsubstrate mit 25,4 mm Durchmesser
  • Durchbohrungen mit 3,2 bis 19,1 mm Durchmesser
  • Hohe Transmission von 0,33 - 5,5 µm
Machine Vision Mounted Sapphire Windows Saphirfenster mit Fassung für die industrielle Bildverarbeitung
  • Schutzfenster für Bildverarbeitungsanwendungen
  • Fenster bieten extreme Oberflächenhärte und Chemieresistenz
  • Filtergewinde von M25,5 bis M62,0 verfügbar
C-Achsen-Saphirfenster in Lasergüte C-Achsen-Saphirfenster in Lasergüte
  • C-Achsen-Saphir, um Doppelbrechung zu beseitigen
  • 10-5 Oberflächenqualität und λ/10 TWFD
  • Unbeschichtet oder IBS AR-Beschichtung für 1000-1100 nm
  • Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung
Saphirfenster von ISP Optics Saphirfenster von ISP Optics Ausverkauf
  • Hohe Korrosionsresistenz und thermische Stabilität
  • Längere Haltbarkeit als andere Glasfenster
  • Transmission von 0,33 bis 5,5 µm
Sapphire Aspheric Lenses Asphären aus Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Haltbare Saphirsubstrate ideal für Materialbearbeitung und Fertigung
  • Unbeschichtet oder mit Laser-V-Beschichtung für 1064 nm
  • Beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.