- Direkte Beleuchtung unter großem Winkel mit hoher Gleichförmigkeit
- Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
- Ideal für Hellfeld-Beleuchtung

- Flacher LED-Winkel von 30°
- Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
- Ideal für Dunkelfeld-Beleuchtung

- Gleichförmige, diffuse Lichtquelle mit hoher Intensität
- Einstellbare Ausgangskanäle in rot, grün, blau und weiß
- Beleuchtung für Texterkennungs- (OCR) und Farbprüfungsanwendungen

- Entwickelt für die Verwendung mit TECHSPEC® CompactTL telezentrischen Objektiven
- Eingebaute Kühlrippen für gleichbleibende Leistung bei hoher Intensität
- Inklusive einfach zu integrierendem Polarisator und Diffusor

- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
- Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

- Ideal für die visuelle Verdeutlichung von Oberflächendefekten
- Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke bis 47.000 Lux
- Verschiedene Arbeitsabstände erzeugen Dunkelfeld oder Hellfeld
- Erforderliche Stromversorgung und optionale manuelle Intensitätssteuerung werden separat verkauft

- Integrierter Treiber mit AutoStrobe-Modus
- Flaches Profil (15 mm)
- Rote und weiße LEDs verfügbar

- Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
- Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
- Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen

- Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
- Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
- Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

- Ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern
- Bei 5" Version, Arbeitsabstand 75 bis 100 mm
- Geeignet für Beleuchtung von vorne oder als Hintergrundbeleuchtung

- 52 mm Innendurchmesser
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

- Arbeitsabstand 3" bis 9"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 2" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

- Flaches Profil zur einfachen Systemintegration
- Lichtstarke LEDs
- Mehrere Größen, Wellenlängen und Arbeitsabstände lieferbar

- Arbeitsabstand 4"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

- Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
- Hervorragende Gleichförmigkeit
- 100.000 Stunden Lebensdauer
- Wärmesenken und Netzteile separat erhältlich.

- Großer Innendurchmesser sorgt für einfache Halterung
- Farbtemperatur 6400 K
- Sektionsweise Helligkeitsregelung

- Kompatibel mit LED Ringlichtern
- Gängige Filtergrößen erhältlich
- Einfache Integration von LED Ringlichtern

- Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
- Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
- Einstellbare Beleuchtungswinkel