Produkt in den Warenkorb gelegt

Relaisoptik

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Achromatenpaare in C-Mount-Fassung Achromatenpaare in C-Mount-Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
  • Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
  • Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen
Gefasste Achromatenpaare Gefasste Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
  • Antireflexbeschichtete Linsen
  • Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar
Gefasste NIR-Achromatenpaare Gefasste NIR-Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
  • Verschiedene Vergrößerungen
  • Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
  • NIR II beschichtet für 750-1550 nm
Gefasste Relaisoptik Gefasste Relaisoptik
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für 1:1 Abbildungen
  • Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich
Achromatische Steinheiltripletts Achromatische Steinheiltripletts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Relaisoptiken ergänzen Bildverarbeitungssysteme oder invertieren Bilder für verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen, z. B. Mikroskopie, Inspektion oder Life Sciences. Relaisoptiken vergrößern mit Arrays oder Objektiven hinter dem Okular die Länge des Bildverarbeitungssystems, z. B. in Mikroskopen, Endoskopen oder Anwendungen, wo das betreffende Objekt nicht aus der Nähe betrachtet werden kann. Relaisoptiken können auch verwendet werden, um das Bild hinter dem Okular eines Bildverarbeitungssystems zu invertieren, damit dieses richtig angezeigt wird. Relaisoptiken sind mit verschiedenen Optionen für die unterschiedlichen Relaisanforderungen erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.