- Ermöglicht Befestigung von 35 mm SLR-Objektiven an C-Mount-Kameras


- Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
- Antireflexbeschichtete Linsen
- Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar


- 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
- Verschiedene Vergrößerungen
- Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
- NIR II beschichtet für 750-1550 nm


- Optimiert für 1:1 Abbildungen
- Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich

- Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
- Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
- Objektiv und Okular nicht inklusive


- Entwickelt für Konjugationsverhältnisse von 1:1
- Ideal für Relaissysteme
- Achromatische Hastingtripletts ebenfalls erhältlich

- Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
- Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden