Produkt in den Warenkorb gelegt

Spiegelobjektive

Spiegelobjektive werden in Mikroskopanwendungen eingesetzt, bei denen eine Farbkorrektur über ein breites Spektralband benötigt wird. Spiegelobjektive sind Mikroskopobjektive mit zwei Spiegeln, die ein Bild erzeugen oder einen Laser für verschiedene Bildverarbeitungs- oder Laseranwendungen fokussieren. Spiegelobjektive sind stark vergrößernde Objektive für Anwendungen im ultravioletten, sichtbaren oder Infrarotspektrum. Spiegelobjektive können zur Verbesserung der Eigenschaften für einen bestimmten Wellenlängenbereich oder eine Laserlinie beschichtet sein.

Edmund Optics bietet diverse Spiegelobjektive. Spiegelobjektive von Edmund Optics sind für diverse Bildverarbeitungs- oder Fokussieranwendungen erhältlich. TECHSPEC-ReflX™-Objektive sind als unendlich korrigierte oder endlich konjugierte Ausführungen erhältlich. In der Regel werden endlich korrigierte Objektive für die Bildverarbeitung eingesetzt, unendlich korrigierte Objektive dagegen zur Laserfokussierung. TECHSPEC-ReflX™-Objektive sind zur Verbesserung der Eigenschaften im tiefen ultravioletten, ultravioletten, sichtbaren oder Infrarotspektrum entsprechend beschichtet. Bei verstellbaren TECHSPEC-ReflX™-Objektiven lässt sich die Zentrierung der internen Spiegel nachstellen, sodass sich ihre Einsatzzeit verlängert. Hochleistungs-TECHSPEC-ReflX™-Objektive besitzen einen konischen mechanischen Aufbau mit einer transmittierten Peak-to-Valley-Wellenfront von λ/4.

Filter
Hochqualitative ReflX™ Objektive Hochqualitative ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
  • Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
  • Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
  • TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
ReflX™ Objektive ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
  • Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
  • Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
  • Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
  • TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.