Produkt in den Warenkorb gelegt

Reflektierende IR-Optiken

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Metallsubstratspiegel Metallsubstratspiegel
  • Spiegel aus Aluminiumsubstrat
  • Ideal für LWIR-Laseranwendungen geeignet
  • Versionen mit Aluminium- und Goldbeschichtung
Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Protected-Silber-Beschichtung für VIS- und IR-Anwendungen
  • 100 Å Oberflächenrauheit
  • 90° Ablenkwinkel
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung sind auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bohrungen zur Ausrichtung parallel zu fokussierten und kollimierten Strahlen
  • Auswahl an metallischen Beschichtungen verfügbar
  • <50 Å RMS-Oberflächenrauheit
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis-Ellipsoidspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • Diamantgedrehte Referenzoberflächen
  • Ideal für die endlich konjugierte Reflexion
Goldspiegel mit Siliziumsubstrat Goldspiegel mit Siliziumsubstrat
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zu Spiegeln auf Glassubstrat
Canopus<sup>®</sup> Reflektierende Strahlaufweiter Canopus® Reflektierende Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • HR-beschichtet für das UV-, VIS- und IR-Spektrum zwischen 250 nm und 10 µm
  • Mehrere Vergrößerungen von 2X bis 5X
  • Monolithischer Aufbau gewährleistet stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen
  • Hergestellt mittels patentierter Diamantdrehtechnik
Reflective Diffusers Reflektierende Diffusoren
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für UV- und IR-Diffusionsanwendungen
  • Protected Aluminium- oder Protected Gold-Beschichtungen
  • Sandgestrahlte Oberfläche mit Körnung 120
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.