Produkt in den Warenkorb gelegt

Stangen oder Stangenhalterungen für Optikkomponenten

Stangen und Stangenhalterungen dienen zur Arretierung von Optikkomponenten an Arbeitsflächen. Stangen und Stangenhalterungen sind eine solide Grundlage für Lasersysteme, die auf Montageplatten oder optischen Tischen mit metrischen oder englischen Maßen montiert werden sollen. Diese Produkte sind mit den unterschiedlichsten Abmessungen und Montagearten erhältlich.

Höhenverstellbare Stangenhalterungen Höhenverstellbare Stangenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Englische und metrische Versionen erhältlich
  • ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
  • Vertikale Verstellung möglich
  • Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser
Halterungssysteme mit Gelenkarm Halterungssysteme mit Gelenkarm
  • Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
  • Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
  • In jedem Winkel feststellbar
Edelstahlstangen mit englischen Maßen Edelstahlstangen mit englischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Stifte mit Außengewinde 8-32" oder ¼-20", ¼-20"-Innengewinde am Boden
  • Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Auch metrische Versionen verfügbar
Edelstahlstangen mit metrischen Maßen Edelstahlstangen mit metrischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Stangenklemmring Stangenklemmring
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Fixiert die Stangenhöhe
  • Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
  • Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
  • Aluminiumklemmring
Rechtwinklige Stangenhalterung Rechtwinklige Stangenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Basis Aufbaublock für optische Systeme
  • Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
  • Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
  • Aluminiumhalterung
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.