Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisierende Strahlteiler

Polarisierende Strahlteiler teilen unpolarisiertes Licht in zwei polarisierte Lichtstrahlen. Polarisierende Strahlteiler sind Strahlteiler, die das Licht entsprechend der Polarisierungsrichtung und nicht in Abhängigkeit von der Lichtstärke oder Wellenlänge teilen. Polarisierende Strahlteiler werden oft für Halbleiter- oder Photonikgeräte eingesetzt, um P-polarisiertes Licht zu transmittieren und S-polarisiertes Licht zu reflektieren. Polarisierende Strahlteiler sind in der Regel für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° und eine Trennung der Lichtstrahlen im Winkel von 90° (je nach Konfiguration) ausgelegt.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von polarisierenden Strahlteilern in unterschiedlichen Konfigurationen, beispielsweise Strahlteilerplatten, Strahlteilerwürfel oder Strahlteiler mit lateralem Versatz. Strahlteilerplatten sind in vielen Größen mit optimierten Eigenschaften für ultraviolette, sichtbare und infrarote Wellenlängen lieferbar. Strahlteilerwürfel eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Wert auf Beständigkeit bzw. einfache Montage oder Systemintegration gelegt wird. Strahlteiler mit lateralem Versatz teilen den einfallenden Lichtstrahl in zwei zueinander versetzte, parallele Lichtstrahlen. Polarisierende Strahlteiler sind für die am häufigsten benötigten Laserwellenlängen bzw. Wellenlängenbereiche lieferbar.

Filter
Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für VIS und NIR
  • Auslöschungsverhältnis 500:1
  • AR-Beschichtung sorgt für Reflexion unter 0,5% pro Fläche
Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatten Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatten
  • Wire-Grid-Technologie
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, lässt p-polarisiertes Licht durch
  • Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung
  • Optischer Kontakt sorgt für höhere Zerstörschwelle und eliminiert Kleber-Fluoreszenz
  • Mehr als 96% Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von >1000:1
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für übliche Dioden-, Gas- und Festkörperlaser
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, transmittiert p-polarisiertes Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis
Strahlteiler mit lateralem Versatz Strahlteiler mit lateralem Versatz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf
Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel
  • Hoher Kontrast über breiten Einfallswinkel-Bereich
  • Geringe Farbverschiebung bei großen Einfallwinkeln
  • Ideal für nicht kollimierte Lichtquellen
Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 45° Einfallswinkel
  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.