Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlteilerplatten

Strahlteilerplatten sind Strahlteiler, die oft in Anwendungen der Life Sciences, der Bildgebung und der Lasertechnik eingesetzt werden. Strahlteilerplatten werden zur Teilung des einfallenden Lichtstrahls in zwei separate Lichtstrahlen verwendet. Bei einem Einfallswinkel von 45° wird ein Teil des Lichtstrahls, der auf die Strahlteilerplatte trifft, transmittiert, ein anderer Teil reflektiert.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Strahlteilern, darunter auch Strahlteilerplatten für Anwendungen mit ultraviolettem Licht (UV-Licht), sichtbarem oder infraroten Licht (IR-Licht). Strahlteilerplatten für ultraviolettes Licht (UV-Licht) eignen sich ideal für Anwendungen wie die Fluoreszenzbildgebung, Forensik oder Spektroskopie. Strahlteilerplatten für infrarotes Licht (IR-Bereich) werden für viele breitbandige Infrarotanwendungen (IR-Anwendungen) eingesetzt. Polka-Dot-Strahlteiler sind nicht vom Einfallswinkel abhängig und eignen sich ideal für den Einsatz vom ultravioletten Spektrum (UV-Spektrum) bis zum mittelwelligen Infrarotspektrum (MWIR). Pellicle-Strahlteiler bestehen aus Nitrozellulosefolien und sind beständiger gegen mechanische Stöße oder Klimaschwankungen. Dichroitische Strahlteilerplatten für Laserlinien besitzen hohe Zerstörschwellen und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen. Dichroitische Strahlteilerplatten für Laserlinien sind für viele häufig benötigte Laserwellenlängen lieferbar.

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Dünne Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Nur 1 mm Dicke für platz- und gewichtssensitive Anwendungen
  • Unbeschichtete erste Oberfläche erzeugt Fresnel-Reflexion
  • AR-Beschichtung auf zweiter Fläche bietet hohe Transmission
  • Hohe Laserzerstörschwelle zur Verhinderung von Laserablation
λ/10-Keilstrahlteilerplatten λ/10-Keilstrahlteilerplatten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30 Bogenminuten Keilwinkel zur Minimierung interner Interferenzen
  • Breite Palette von Strahlteilerverhältnissen
  • Quarzglassubstrat
Strahlteilerplatten für VIS und NIR Strahlteilerplatten für VIS und NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Strahlteilerplatten für UV Strahlteilerplatten für UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Verschiedene Strahlteilerverhältnisse erhältlich
  • Zweite Oberfläche antireflexbeschichtet
  • Präzises Substrat aus UV Quarzglas
Kostengünstige Strahlteilerplatten Kostengünstige Strahlteilerplatten
  • Kostengünstig
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Verschiedene Strahlteilerverhältnisse erhältlich
Elliptische Strahlteilerplatten Elliptische Strahlteilerplatten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Rundes Profil bei Einsatz unter 45°
  • Versionen für VIS und NIR erhältlich
  • Ideal für die diffuse axiale und In-Line-Beleuchtung
Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR Neu
  • Reflexions-/Transmissionsverhältnisse 50/50 und 30/70 verfügbar
  • B270-Substrat bietet hohe Leistung von 400 bis 2000 nm
  • Versionen für UV-NIR verfügbar
Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR
  • Verschiedene Teilungsverhältnisse verfügbar
  • Winkelunabhängig
Pellicle-Strahlteiler Pellicle-Strahlteiler
  • Keine Geisterbilder durch Reflexionen an Rückseite
  • Keine chromatische Aberration bei konvergenten Strahlen
  • Keine Änderung der optischen Weglänge
  • Pellicle-Strahlteiler für IR sind ebenfalls verfügbar
Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Unbeschichtete erste Oberfläche erlaubt Fresnel-Reflexion
  • Beschichtung mit hoher Laserzerstörschwelle auf einer Oberfläche
  • 10-5 Oberflächenqualität
Ultrakurzpuls-Strahlteiler Ultrakurzpuls-Strahlteiler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für Ti:Saphir und Yb:dotierte Faserlaser
  • Teilungsverhältnisse von 90:10, 70:30 und 50:50 (R:T)
  • Genau kontrollierte GDD-Werte für Reflexion und Transmission
Nd:YAG-Laserauskoppler Nd:YAG-Laserauskoppler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
  • UV-Quarzglassubstrat
Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 45° Einfallswinkel
  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen
Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
  • Hohe Laserzerstörschwellen
  • Ausgezeichnete Oberflächenqualität
  • Unempfindlich gegenüber dem Polarisationszustand des Eingangsstrahls
Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatten Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatten
  • Wire-Grid-Technologie
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, lässt p-polarisiertes Licht durch
  • Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen
HOLO/OR Diffraktive Strahlteiler HOLO/OR Diffraktive Strahlteiler Neu
  • Teilen Eingangsstrahl in verschiedene Beugungsordnungen
  • Ausgang eindimensionale Reihe oder zweidimensionale Matrix
  • Versionen für Nd:YAG- und CO2-Laser
  • Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Lasern
Strahlteilerplatten mit C-Mount-Halterung Strahlteilerplatten mit C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
  • Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount-Halterung erhältlich
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	Pellicle-Strahlteiler für IR
  • Durchschnittliches R/T-Verhältnis von 45/55 zwischen 3-5 µm
  • Keine Geisterbilder durch Zweitreflexionen an Oberflächen
  • Eliminieren den Strahlversatz
  • Pellicle-Strahlteiler für VIS-NIR sind ebenfalls verfügbar
Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
  • Strahlteilerbeschichtungen für 1,5 bis 14 µm
  • Aufteilung 50/50 bei 45° Einfallswinkel
  • Substrate aus Kalziumfluorid oder Zinkselenid
Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
  • Trennen sichtbares Licht von infraroter Strahlung (3-12 µm)
  • Zwei Designs: Transmission VIS / Reflexion IR oder Reflexion VIS / Transmission IR
  • Ideal für die Kombination von sichtbaren Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.