Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink® Kameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE-Kameras
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 7,0 bis 24,0 Megapixeln
  • Voll kompatibel mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK
Pixelink<sup>®</sup> M-Serie Mikroskopiekameras Pixelink® M-Serie Mikroskopiekameras
  • Hochauflösende Sensoren mit bis zu 20 Megapixeln
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
  • Kompakte Größe
  • Optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen erhältlich
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® Autofokus-Platinenkameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0
  • M12-Platinenkameras (S-Mount)
  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsscharfstellung
Pixelink<sup>&reg;</sup> Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0 Pixelink® Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0
  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsfokus
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle USB 3.0
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) Pixelink® Kameras mit USB 3.0
  • Auflösungen bis 20 Megapixel
  • Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1"
  • Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.