- Maximale Spaltöffnung 6 mm
- Feine Einstellung des mechanischen Spalts über Mikrometerschraube
- ¼-20 Bohrung für die Montage

- Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
- Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
- Ideal als Laserapertur oder Raumfilter

- Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
- Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
- Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
- Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar

- Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
- Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
- Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
- Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar

- Gefasste Version bietet mehr Stabilität
- Wird in optischen Systemen oder zur Ausbildung eingesetzt
- Ideal für die Bildanalyse mit Spektralfotometer

- Auch gefasst erhältlich zur sicheren Befestigung
- Lochblendengröße zwischen 1 und 1000 Mikrometer
- Lochblenden für Laser mit hoher Leistung ebenfalls erhältlich

- Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
- Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
- 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration