- Aufkleber mit 1“ Durchmesser mit Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™
- Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
- 5 Aufkleber pro Bogen
- Folie ebenfalls verfügbar (kleine Formate und Rollen)

- Diffuse, lambertsche oder glänzende Reflexion
- Extrem breites Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum
- Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- Aufkleber und Folien in großen Formaten (gerollt) sind ebenfalls verfügbar

- 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
- MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
- Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- Aufkleber und Folien in kleineren Größen sind ebenfalls verfügbar

- Absorbieren bis zu 95,5% der Aufprallenergie
- Einfach zuzuschneiden
- Version mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) verfügbar

- Geeignet zur Auffüllung von Labor-Verbrauchsmaterialien
- Werkzeuge, Reinigungssets und Aufbauzubehör enthalten
- Komponenten mit englischem und metrischem Maß

- Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
- Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
- Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
- Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen

- Geringe Solarabsorption, hohes Emissionsvermögen und hervorragendes passives Wärmemanagement
- Anorganische matte Beschichtung auf Aluminiumfolie
- Ohne Kleber oder Kleber mit geringer Ausgasung