- Kompakt mit Lichtstrom bis zu 1300 Lumen (lm)
- Wellenlängenoptionen von 515 - 555 nm verfügbar
- Lange Lebensdauer von 14.000 Stunden

- Large, Uniform UV Light Output
- 380nm Center Wavelength
- Up to 0.8W/cm2 UV Irradiance

- Portable Ausführung mit hoher Lichtstärke
- Modelle mit 4 oder 6 Watt und einer Zentralwellenlänge von 365 nm
- Halterungen zum freihändigen Einsatz erhältlich

- Ideal zur Bestimmung der Oberflächenebenheit
- λ/2 = 0,3 Mikrometer bei 589,6 nm
- Inkl. Anleitung

- Bis zu 5,5 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
- Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
- Verfügbar mit Kabel oder kabellos