- Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
- Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen


- Englische und metrische Versionen erhältlich
- ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser


- Fixiert die Stangenhöhe
- Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
- Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
- Aluminiumklemmring


- Ideal für Anwendungen mit Stangen und Stangenhalterungen geeignet
- Bietet ¼-20 Außen-/Innengewinde
- 360°-Drehung möglich, mit Feststellschraube


- 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
- Zwei Versionen von Grundplatten

- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
- Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben

- Englische und metrische Versionen
- Magnet mit An/Aus-Schalter
- Montageplatte aus eloxiertem Aluminium

- Plattengröße 120 mm x 200 mm
- Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
- Kombination mit Laborhebetischen möglich


- An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen