Produkt in den Warenkorb gelegt

Zubehör für optische Stangen

Filter
90° Flip Mount 90°-Klapphalterung
  • 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
  • <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
  • Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden
45&deg; Adapter 45° Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Feste Halterung unter 45°
  • Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
  • Aluminiumhalterung
Rechtwinklige Stangenhalterung Rechtwinklige Stangenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Basis Aufbaublock für optische Systeme
  • Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
  • Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
  • Aluminiumhalterung
ringförmige Halterungen ringförmige Halterungen
  • Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
  • ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
  • Für die Montage von zylindrischen Komponenten
Tischklemme zur Arretierung Tischklemme zur Arretierung
  • Schlitzlänge 1" zur Justage
  • Löcher und Schlitze für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
  • Nylon Klemmschraube
Gewindeadapter Gewindeadapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
  • Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
  • Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.