Produkt in den Warenkorb gelegt

Halterungen für Optiken

Optikhalterungen arretieren diverse Optikkomponenten, die in diversen Laser- oder optischen Anwendungen eingesetzt werden. Optikhalterungen sind beispielsweise Systemlösungen wie Stangen, Aufbauhalterungen oder Schrauben zur Arretierung von Optikkomponenten mit einer bestimmten Ausrichtung oder Position oder innerhalb eines optischen Systems. Optikhalterungen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich und sollen bestimmte Optikkomponenten wie Fenster, Linsen oder Filter arretieren.

90°-Adapterplatten 90°-Adapterplatten
  • Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
  • Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
  • Kleine und große Versionen
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
Komponentenhalter mit Balken Komponentenhalter mit Balken
  • Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
  • Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
  • M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen
Nicht verstellbare Filterhalter Nicht verstellbare Filterhalter
  • Oberfläche beschädigt Optiken nicht
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • M6 Gewinde zur Befestigung
Motorisierte Miniatur-Filterräder Motorisierte Miniatur-Filterräder
  • Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
  • Austauschbare Filterräder
  • Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten
Motorized Filter Wheels Motorisierte Filterräder
Top-Seller
  • USB oder RS-232-Schnittstelle
  • In beide Richtungen verstellbar
  • C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich
Halterungen für optische Komponenten Halterungen für optische Komponenten
  • Einfacher Aufbau
  • Für metrische und englische Optiken
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Drehbare Filterräder Drehbare Filterräder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für 6 oder 12 Filter
  • Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
  • 12 Indexpositionen für präzise Bewegung
Ringhalterung mit drei Befestigungsschrauben Ringhalterung mit drei Befestigungsschrauben
  • Ideal für die Montage und Zentrierung von runden Optiken und Laserröhren geeignet
  • Schrauben mit Nylon-Schutzspitze
  • ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.