Optische Spiegel reflektieren Licht und eignen sich für verschiedenste Anwendungen, beispielsweise die Strahllenkung, die Interferometrie, Bildgebung oder Beleuchtung. Optische Spiegel werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, beispielsweise in den Life Sciences, der Astronomie, Metrologie, Halbleitertechnik oder Solartechnik.
Edmund Optics bietet eine Reihe von optischen Laserspiegeln, Planspiegeln, Metallsubstratspiegeln, Fokussierspiegeln oder Sonderspiegeln mit diversen Beschichtungen an, beispielsweise Protected Aluminium, Enhanced Aluminium, Protected Silber und Protected Gold oder auch dielektrischen HR-Beschichtungen. Die Auswahl der richtigen Beschichtung gewährleistet eine hohe Reflexion bei der gewünschten Wellenlänge bzw. über den benötigten Wellenlängenbereich. Optische Spiegel für Laseranwendungen sind für die angegebene Laserwellenlänge optimiert. Außerdem besitzen Laserspiegel die hohe Zerstörschwellen für den angegebenen Laser. Optische Spiegel mit Metallsubstrat sind ideal für Anwendungen, bei denen ein konstanter Wärmeausdehnungskoeffizient zwischen Spiegel und Halterung benötigt wird. Optische Spiegel mit einer konkaven Grenzfläche eignen sich ideal zur Lichtfokussierung.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.